|
|
|
NU350318
Noua Unica, Termostat incalzire pardoseala 10A, alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Termostat
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Pardoseala
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Echipament furnizat
|
10 kOhm senzor NTC cu cablu de 4 m
|
Suplimentar
Tip tehnologie
|
Electronic
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
|
Curentul la intreruperea sarcinii
|
Rezistiv:10 A 1 (2300 W)
|
Numar module
|
2 module
|
Tip de control
|
Controler electronic
|
Functie disponibila
|
Cu reducerea temperaturii
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Stare LED
|
1 LED (verde) prezenta tensiune
1 LED (rosu) aplicatie de incalzire
|
Marcaj
|
L+N
Senzor
IESIRE
|
Temperatura programabila
|
Nu
|
Gama de setare a temperaturii
|
5…45 °C
|
Precizie de masurare
|
0,5 °C
|
Material
|
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Metal: borne
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
|
Tratament suprafata
|
Netratat
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Inaltime minima de montare
|
1,3 m
|
Adancime
|
47 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Adancime de montaj
|
33 mm
|
Canal vizat
|
Profesional
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
5…45 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…60 °C
|
Standarde
|
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Directiva de joasa tensiune
EN 607320-2-9
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
153,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
823,000 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
În curs de investigare
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Garanție contractuală
|
|