Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU350344
NU350344
Noua Unica, Termostat incalzire pardoseala 10A, bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Termostat
Aplicatie a dispozitivului Pardoseala
Prezentare dispozitiv Mecanism
Culoare Bej (RAL 1013)
Echipament furnizat 10 kOhm senzor NTC cu cablu de 4 m
Suplimentar
Tip tehnologie Electronic
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
Curentul la intreruperea sarcinii Rezistiv:10 A 1 (2300 W)
Numar module 2 module
Tip de control Controler electronic
Functie disponibila Cu reducerea temperaturii
Capacitate conexiune de prindere <= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
Conexiuni - borne Borne cu surub
Stare LED 1 LED (verde) prezenta tensiune
1 LED (rosu) aplicatie de incalzire
Temperatura programabila Nu
Gama de setare a temperaturii 5…45 °C
Precizie de masurare 0,5 °C
Material PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Metal: borne
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
Tratament suprafata Netratat
Finisare suprafata Lucios
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Clipsare
Inaltime minima de montare 1,3 m
Adancime 47 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime de montaj 33 mm
Canal vizat Profesional
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambientala de utilizare 5…45 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -20…60 °C
Standarde EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Directiva de joasa tensiune
EN 607320-2-9
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,745 cm
Latime prima forma de impachetare 4,49 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,49 cm
Greutate prima forma de impachetare 54,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 821,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni