Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU351430
NU351430
Noua Unica, Variator universal rotativ LED aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Marca de produs Schneider Electric
Gama Noua Unica
Tip numar NH3514
Tip produs sau componenta Variator de tensiune
Suplimentar
Prezentare dispozitiv Mecanism
Aplicatie a dispozitivului Control lumini
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Cu surub
Tip variator Universal
Variator Tip buton rotativ cu apasare
Tip de sarcina Lampa cu incandescenta:5...200 W la 230 V c.a.
Lampa cu halogen:5...150 W la 230 V c.a.
Lampa LED:5...100 VA la 230 V c.a. (mod RC LED)
Lampa LED:5...20 VA la 230 V c.a. (mod RL LED)
Lampi cu halogeni de joasa tensiune:5...150 VA la 12 V c.a. (transformator electronic)
Lampi cu halogeni de joasa tensiune:5...150 VA la 12 V c.a. (transformator toroidal)
Functie disponibila Cu functia de memorare
[Ue] tensiune nominala 230 V c.a. 50 Hz
Calibru fuzibili asociati 16 A
Tip de protectie Protectie la supraincalzire
Protectie automata la suprasarcina
Protectie la scurtcircuit
Culoare Aluminium
Finisare suprafata Vopsit prin acoperire cu pulbere
Numar module 2 module
Numar de iesiri 1
Tip de control Control local control de reglare a luminii sus/jos
Control local detectie automata a sarcinii
Comanda de la distanta prin buton auxiliar
Auxiliare conectate Numar nelimitat de intrerupatoare cu revenire, distanţa : 50 m
Echipament furnizat Manual de utilizare
Conexiuni - borne Borna cu surub
Numar de terminale din bucla 2
Capacitate conexiune de prindere 1.5...2.5 mm² pentru solid cablu(ri)
1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
Forma a capului surubului Pozidriv No 1 si combi
Cuplu de strangere 0,5 N.m
Material PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Metal: borne
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
Tip de instalare Instalare in interior
Cantitate per set 1 carton
Adancime de montaj 29 mm
Adancime 47 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,129 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Temperatura ambientala de functionare 5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare 5…40 °C
Grad de protectie IP IP20
IP21 cu marcaj pe partile vizuale
Grad de protectie IK IK04
Caracteristica de mediu Benzina
Alcool
Ulei
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Rezistent UV
Decolorant
Acetona
Standarde EN 300-328
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 301-489-17
Directive 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
Certificari produs SEMKO
VDE
FIMKO
EAC
UE
NEMKO
NF
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,8 cm
Latime prima forma de impachetare 9,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 111 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 4
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 15 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 653 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 128
Inaltime a treia forma de impachetare 77 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 32,82 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni