Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control lumini
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Tip variator
|
Universal
|
Variator
|
Tip buton rotativ cu apasare
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta:5...200 W la 230 V c.a.
Lampa cu halogen:5...150 W la 230 V c.a.
Lampa LED:5...100 VA la 230 V c.a. (mod RC LED)
Lampa LED:5...20 VA la 230 V c.a. (mod RL LED)
Lampi cu halogeni de joasa tensiune:5...150 VA la 12 V c.a. (transformator electronic)
Lampi cu halogeni de joasa tensiune:5...150 VA la 12 V c.a. (transformator toroidal)
|
Functie disponibila
|
Cu functia de memorare
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a. 50 Hz
|
Calibru fuzibili asociati
|
16 A
|
Tip de protectie
|
Protectie la scurtcircuit
Protectie automata la suprasarcina
Protectie la supraincalzire
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Finisare suprafata
|
Vopsit prin acoperire cu pulbere
|
Numar module
|
2 module
|
Numar de iesiri
|
1
|
Tip de control
|
Control local control de reglare a luminii sus/jos
Control local detectie automata a sarcinii
Comanda de la distanta prin buton auxiliar
|
Auxiliare conectate
|
Numar nelimitat de intrerupatoare cu revenire, distanţa : 50 m
|
Echipament furnizat
|
Manual de utilizare
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu surub
|
Numar de terminale din bucla
|
2
|
Capacitate conexiune de prindere
|
1.5...2.5 mm² pentru solid cablu(ri)
1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
|
Forma a capului surubului
|
Pozidriv No 1 si combi
|
Cuplu de strangere
|
0,5 N.m
|
Material
|
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Metal: borne
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
|
Tip de instalare
|
Instalare in interior
|
Cantitate per set
|
1 carton
|
Adancime de montaj
|
29 mm
|
Adancime
|
47 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,129 kg
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
111,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
652,0 g
|