Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Tip senzor
|
PIR
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta:2200 W la 230 V c.a.
Lampa cu halogen:2000 W la 230 V c.a.
Lampa LED:0...130 W la 230 V c.a.
Motor (monofazat):1000 VA la 230 V c.a.
Lampi cu halogeni de joasa tensiune:1050 VA la 12 V c.a. (transformator electronic)
Lampi cu halogeni de joasa tensiune:500 VA la 12 V c.a. (transformator toroidal)
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a. 50 Hz
|
Curent nominal
|
10 A 140 µF
10 A cos phi = 0,6
|
Calibru fuzibili asociati
|
16 A
|
Culoare principala
|
Antracit
|
Finisare suprafata
|
Vopsit prin acoperire cu pulbere
|
Tratament suprafata
|
Vopsit
|
Numar module
|
2 module
|
Numarul tastelor FUNCTION
|
1
|
Semnalizare locala
|
Stare 1 LED (rosu)
|
Unghi de detectare
|
160° orizontal
|
Fata de detectie
|
Frontal:8 m
Lateral:8 m
|
Numar de iesiri
|
1
|
Tip de control
|
Control manual
Control local detectie automata a sarcinii
Comanda de la distanta prin buton auxiliar
|
Reglarea intensitatii luminoase
|
5…500 lux
|
Interval timp de intarziere
|
1...30 min
|
Auxiliare conectate
|
Numar nelimitat de intrerupatoare cu revenire, distanţa : 50 m
|
Echipament furnizat
|
Manual de utilizare
|
Configuratia cablarii
|
Fara neutru
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu surub
|
Numar de terminale din bucla
|
2
|
Capacitate conexiune de prindere
|
1.5...2.5 mm² pentru solid cablu(ri)
1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
|
Forma a capului surubului
|
Pozidriv No 1 si combi
|
Cuplu de strangere
|
0,5 N.m
|
Material
|
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Metal: borne
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
|
Suport de montare
|
Perete
|
Tip de instalare
|
Instalare in interior
|
Cantitate pe set
|
1
|
Tip de ambalaj
|
Carton
|
Inaltimea de montare
|
1 m
|
Adancime de montaj
|
29 mm
|
Adancime
|
44 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,042 kg
|
Standarde
|
EN 301-489-17
EN 60669-2-1
EN 300-328
EN 60730-2-7
|
Directive
|
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
|
Certificari produs
|
NF
UE
SEMKO
NEMKO
FIMKO
VDE
EAC
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
105,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
629,0 g
|