|
|
|
NU353554
Noua Unica, Intrerupator temporizare 10A antracit
|
|
|
Principal
Marca de produs
|
Schneider Electric
|
Gama
|
Noua Unica
|
Tip numar
|
NH3535
|
Tip produs sau componenta
|
Temporizator
|
Suplimentar
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Tip tehnologie
|
Electronic
|
Numar de clapete
|
1
|
Actuator
|
Intrerupator cu revenire
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a. 50 Hz
|
Curent nominal
|
10 A
|
Calibru fuzibili asociati
|
16 A
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Tratament suprafata
|
Vopsit
|
Numar module
|
2 module
|
Numarul tastelor FUNCTION
|
2
|
Semnalizare locala
|
Indicator 1 LED (rosu)
|
Numar de iesiri
|
1
|
Tip de control
|
Comanda de la distanta prin buton auxiliar
Control local
|
Temporizare
|
5 min...8 h
|
Tipul retelei de comunicatie
|
Wireless (2,4 GHz), 2,5 mW la < 50 m
|
Auxiliare conectate
|
Numar nelimitat de intrerupatoare cu revenire, distanţa : 50 m
|
Marcaj
|
Simbol temporizator
|
Echipament furnizat
|
Manual de utilizare
|
Configuratia cablarii
|
Fara neutru
|
Conexiuni - borne
|
Borna cu surub
|
Numar de terminale din bucla
|
2
|
Capacitate conexiune de prindere
|
1.5...2.5 mm² pentru solid cablu(ri)
1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
|
Forma a capului surubului
|
Pozidriv No 1 si combi
|
Cuplu de strangere
|
0,5 N.m
|
Material
|
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Metal: borne
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Cu surub
|
Tip de instalare
|
Instalare in interior
|
Tip de ambalaj
|
Carton
|
Adancime de montaj
|
29 mm
|
Adancime
|
41 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,045 kg
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Temperatura ambientala de functionare
|
5…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
5…40 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20
IP21 cu marcaj pe partile vizuale
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Caracteristica de mediu
|
Alcool
Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Ulei
Sapun lichid
Acetona
Rezistent UV
|
Standarde
|
EN 301-489-17
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 300-328
|
Directive
|
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
|
Certificari produs
|
FIMKO
SEMKO
NF
VDE
EAC
NEMKO
UE
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
88,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
4
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
693,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|