|
|
|
NU354054
Noua Unica, Intrerupator cartela temporizare 8A antracit
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu cartela
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Control
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu placa centrala
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Suplimentar
Tip tehnologie
|
Electronic
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. +/- 10 % la 50 Hz
|
Curent nominal
|
8 A
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu incandescenta 230 V c.a. - 1470 W
Lampa cu halogen 230 V c.a. - 1470 W
Ventilator 230 V c.a. - 1470 W
Convector 230 V c.a. - 1470 W
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal) - 1000 VA
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator electronic - 1470 VA
Tub fluorescent balast feromegnetic - 1470 VA
Lampa fluorescenta compacta - 1470 W
Lampa LED - 1470 W
Contactor
|
Actuator
|
Card 54 x 86 x 0,85 mm (maxim)
|
Numar module
|
2 module
|
Numar maxim de comutari
|
50.000 operatii
|
Tip de protectie
|
Protectie termica
Protectie la supratensiune
|
Lampa de veghe
|
Antracit lampa indicatoare
|
Temporizare
|
10 s
|
Marcaj
|
Pictograma insertie verticala
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
<= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
|
Finisare suprafata
|
Mat
|
Adancime de montaj
|
21 mm
|
Adancime
|
40,7 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,045 kg
|
Culoare principala
|
Antracit
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de functionare
|
5…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…60 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Alcool
Acetona
Benzina
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Ulei
Rezistent UV
Decolorant
|
Standarde
|
EN 60669-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,100 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,600 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
83,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
57
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
5,232 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu anumite exceptii
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|