|
|
|
NU360118
Noua Unica, Modul receptor Bluetooth 2m alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Receiver audio
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu placa centrala
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Gheare
Suruburi
|
Compozitie dispozitiv
|
1 receiver audio
1 sursa de alimentare
|
Tipul retelei de comunicatie
|
Bluetooth (10 m)
|
Tipul conectorului
|
Jack (3,5 mm), 62 Ohm
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
Receiver audio 15/16 V c.c.
Sursa de alimentare 265 V c.a. 47...63 Hz
|
Consum de curent
|
4.5...100 mA cu bluetooth
4.5...75 mA cu jack
|
Consum de putere maxim in W
|
12 W pentru sursa de alimentare
|
Tensiune de intrare
|
100 mVrms cu jack
|
Tensiune de iesire
|
15 V c.c. sursa de alimentare:
|
Curent de iesire
|
800 mA sursa de alimentare
|
Tensiunea nominala de iesire
|
0 W
1,5 W
2,5 W
5 W
|
Separare canal stanga/dreapta
|
58 dB
|
Latime de banda
|
45…20000 Hz
|
Raport semnal/zgomot
|
84 dB
|
Numar de identificare Bluetooth
|
0…9999
|
Frecventa de transmisie
|
2,4 GHz
|
Transmitator de putere RF
|
7 dBm
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…60 °C
|
Greutate neta
|
0,24 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
14,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
226,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
67
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
15,954 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|