Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU360518
NU360518
Noua Unica, Amplificator Wifi 300Mbps 2m alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Amplificator Wi-Fi
Aplicatie a dispozitivului Amplificator
Montare dispozitiv Incastrat
Prezentare dispozitiv Mecanism
Culoare Alb
Suplimentar
Port protocol de comunicatie IEEE 802.11 b/g/n
Rata de transmisie 300 Mbps (MCS15, 40 MHz)
Criptare securitate retea WPA2-PSK
Actuator Intrerupator cu revenire
Aplicatie comutator Pornire/oprire
Tip de control Buton pornire/oprire
Tip conexiune integrata Wi-Fi
Mod de fixare Suport de prindere
Inaltime 45 mm
Latime 45 mm
Adancime 39 mm
Greutate neta 0,53 kg
Segment de piata Rezidential
Canal vizat Profesional
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Standarde IEEE 802.11 b/g/n
Temperatura ambientala de functionare -20…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -30…60 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,8 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 107,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 60
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,956 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 960
Inaltime a treia forma de impachetare 75,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 123,796 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 2