Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU361218
NU361218
Noua Unica, Intrerupator RCD 16A, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului Control
Tip produs sau componenta Dispozitiv de protectie diferentiala
Denumire Unica (standard estetic)
Prezentare dispozitiv Mecanism cu placa centrala
Descriere poli 1P + N
Curent nominal 16 A la 230 V c.a.
16 A la 120 V c.a.
Numar module 2 module
Mod de fixare Clipsare
Culoare rama Alb
Alb (RAL 9003)
Numar de clapete 1
Culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Marcaj I-O
Conexiuni - borne Borne cu surub
Capacitate conexiune de prindere <= 2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
<= 2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Capacitate de rupere 3 kA
Sensibilitatea legaturii la pamant 10 mA
Clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Clasa A
Material ASA + PC: capac mecanism
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
Standarde EN 61009
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare 0…50 °C
Adancime de montaj 38 mm
Adancime 54 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,089 kg
Montare dispozitiv Suprafata
Curent nominal 16 A
Tratament suprafata Netratat
Finisare suprafata Lucios
Culoare principala Alb
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP41
Caracteristica de mediu Benzina
Alcool
Acetona
Decolorant
Ulei
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,3 cm
Latime prima forma de impachetare 7,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 112,7 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 57
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,865 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 456
Inaltime a treia forma de impachetare 77 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 63,419 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu anumite exceptii
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni