Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU373154
NU373154
Noua Unica, Intrerupator revenire cheie 3 pozitii 16A 2m antracit
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Noua Unica
Tip produs sau componenta Intrerupator cu simbol cheie
Prezentare dispozitiv Mecanism
Tip tehnologie Electromecanic
Functie de comutare 3 pozitii
Aplicatie a dispozitivului Control lumini
Echipament furnizat Chei
Culoare Antracit (RAL 7021)
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentar
Curent nominal 16 A
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Durabilitate electrica 20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Cheie
Numar module 2 module
Conexiuni - borne Borne cu surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism
Marcaj Fara marcaj
Finisare suprafata Mat
Tratament specific – integrat in material Vopsit
Mod de fixare Clipsare
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Adancime 74 mm
Adancime de montaj 31 mm
Greutate neta 0,0505 kg
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Standarde Directiva de joasa tensiune
SR EN 60669-1
Certificari produs UE
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP4X
Grad de protectie IK IK04
Caracteristica de mediu Ulei
Rezistent UV
Acetona
Sapun lichid
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Alcool
Decolorant
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 53 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 6,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 323 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 15 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1,492 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie contractuala
Garantie 18 luni