|
|
|
NU378530
Noua Unica, Buzzer 2m aluminiu
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Semnalizare
|
Tip produs sau componenta
|
Sonerie
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Numar module
|
2 module
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Aluminium
|
Suplimentar
Consum de curent
|
40 mA
|
Tip de setare
|
Volumul se poate regla cu o surubelnita
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Timp de functionare
|
<= 30 ms
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Nivel acustic
|
Intre 76 si 80 dB
|
Sectiune cablu
|
0,75…1,5 mm² flexibil cablu
0,75…1,5 mm² rigid cablu
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
|
Standarde
|
EN 62080
CE
|
Directive
|
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
|
Temperatura ambientala de functionare
|
15…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Adancime de montaj
|
31 mm
|
Adancime
|
50 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,091 kg
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK04
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
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
50,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
14,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
572,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
50
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
3,345 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|