|
|
|
NU378618
Noua Unica, Sonerie electronica 2m alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Semnalizare
|
Tip produs sau componenta
|
Sonerie electronica
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
[Ue] tensiune nominala
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Numar module
|
2 module
|
Mod de fixare
|
Suruburi sau gheare
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Suplimentar
Consum de curent
|
14 mA
|
Tip de setare
|
5 melodii programabile
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub
|
Nivel acustic
|
70 dB/1m
|
Sectiune cablu
|
0,75…1,5 mm² flexibil cablu
0,75…1,5 mm² rigid cablu
|
Dispozitive auxiliare conectate
|
3 lampi indicatoare conectate in paralel
10 intrerupatoare cu revenire conectate in paralel
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta mecanism
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
|
Standarde
|
EN 62080
CE
|
Directive
|
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
|
Temperatura ambientala de functionare
|
15…30 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
0…35 °C
|
Adancime de montaj
|
31 mm
|
Adancime
|
50 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,046 kg
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
82,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
9
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
950,000 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garanție contractuală
|
|