Aplicatie a dispozitivului
|
Incarcator
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Numar module
|
2 module
|
Tip incarcare USB
|
USB tip A + C
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
[Ue] tensiune nominala
|
100...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Puterea maxima consumata in W
|
0,3 W
|
Tensiunea nominala de iesire
|
45 W
|
Durata de service in ore
|
30000 H 52,5 W
|
Numar priza
|
2
|
Tip conexiune integrata
|
1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 1.5 A
1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 3 A
|
Material
|
Plastic: carcasa
|
Tip de protectie
|
Scurtcircuit
Protectie la supratensiune
Supraincalzire
Supratensiune
Supracurent
|
Numar de borne
|
2 borne cu surub
|
Forma a capului surubului
|
Pozidriv No 1
|
Capacitate conexiune de prindere
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
|
Lungime de dezizolare conductor
|
7 mm
|
Echipament furnizat
|
Suport de fixare
|
Mod de fixare
|
Suruburi sau gheare
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Inaltime
|
71 mm
|
Latime
|
71 mm
|
Adancime
|
39 mm
|
Adancime de montaj
|
30 mm
|
Greutate neta
|
0,131 kg
|
Cantitate pe set
|
1
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,2 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
138,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
20 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,5 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,504 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
7,958 kg
|