Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU503718Z
NU503718Z
Noua Unica, Priza 2P+E 16A, obturatoare, cu suport fixare si gheare, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Priza
Prezentare dispozitiv Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
Montare dispozitiv Incastrat
Numar priza 1
Configuratie poli priza 2P + E
Standard priza Schuko
Descriere priza standard Impamantare
Curent nominal 16 A
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului Sursa de alimentare
Tip rama Cu obturator
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Numar module 2 module
Mod de fixare Gheare lungi
Culoare Alb (RAL 9003)
Conexiuni - borne Borne cu surub
Sectiune cablu 0…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil
0…4 mm² - rigiditate cablu: rigid
Capacitatea de rupere la sarcina minima 100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
Durabilitate electrica 10000 cic, cos phi = 0,8
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Material PC (policarbonat): capac mecanism
Zamak: suport de fixare
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
Finisare suprafata Lucios
Cantitate per set Set de 1 flow-pack
Standarde IEC 60884-1
DIN VDE 0620-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
Certificari produs VDE
AENOR
Adancime de montaj 30 mm
Adancime 40 mm
Latime 74,5 mm
Inaltime 74,5 mm
Greutate neta 0,0739 kg
Tratament suprafata Netratat
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -5…35 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Sapun lichid
Decolorant
Benzina
Alcool
Acetona
Rezistent UV
Ulei
Fluid de curatare a geamurilor
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 82,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 20,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 928,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 11,789 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Minimum percentage of recycled plastic content 56
Garanție contractuală
Garantie 18 luni