Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU521118Z
NU521118Z
Noua Unica, Intrerupator dublu 10A cu suport fixare si gheare, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Noua Unica
Tip produs sau componenta Intrerupator
Prezentare dispozitiv Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
Tip tehnologie Electromecanic
Functie de comutare Simplu
Numar de clapete 2
Aplicatie a dispozitivului Control lumini
Echipament furnizat Conexiune interna de forta
Culoare Alb (RAL 9003)
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentar
Curent nominal 10 A
[Ue] tensiune nominala 250 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Durabilitate electrica 10000 cic
20000 cic, cos phi = 0,6
Rezistenta de izolatie > 5 MΩ la 500 V
Rigiditate dielectrica 2000 V
Capacitatea de rupere la sarcina minima 200 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,3
Conditii de utilizare Interior
Distanta de deschidere > 3 mm
Actuator Clapeta
Numar module 2 module
Conexiuni - borne Borna fara surub
Sectiune cablu 0…2,5 mm² rigid cablu
0…2,5 mm² flexibil cablu
Material Zamak: suport de fixare
Finisare suprafata Lucios
Tratament specific – integrat in material Netratat
Mod de fixare Gheare lungi
Latime 70,9 mm
Inaltime 70,9 mm
Adancime 34 mm
Adancime de montaj 22 mm
Greutate neta 0,076 kg
Temperatura ambientala de functionare -5…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Standarde EN 60669-1
Directiva de joasa tensiune
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
Certificari produs UE
AENOR
EAC
NF
VDE
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP4X
Grad de protectie IK IK04
Caracteristica de mediu Decolorant
Acetona
Rezistent UV
Sapun lichid
Alcool
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Ulei
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,500 cm
Latime prima forma de impachetare 7,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 78,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 20,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 887,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,849 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni