|
|
|
NU541118Z
Noua Unica, Priza RJ45 Cat 5E UTP, cu suport fixare si gheare, 2m, alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Denumire
|
Unica (standard estetic)
|
Tip produs sau componenta
|
Priza de date
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Tip priza de date
|
Priza RJ45 8 contacte Cat.5e < 155 MHz
|
Echipament furnizat
|
Clapeta de protectie
Suport eticheta
|
Suplimentar
Tip de retea de comunicatie
|
1000BASE-T
|
Port protocol de comunicatie
|
ATM 155 Mbps
|
Numar module
|
2 module
|
Numar priza
|
1
|
Tip amprenta
|
Infraplus
|
Tipul conectorului
|
S-One
|
Tip manta cablu
|
U/UTP
|
Organizarea cablurilor
|
Pereche torsadata, neecranata
|
Conexiuni - borne
|
Clic
|
Mod de fixare
|
Gheare lungi
|
Directie de instalare
|
Drept
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
Zamak: suport de fixare
|
Adancime
|
36 mm
|
Latime
|
70,9 mm
|
Inaltime
|
70,9 mm
|
Adancime de montaj
|
25 mm
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP40
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
15…30 °C
-25…55 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…55 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Acetona
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Ulei
Sapun lichid
Decolorant
Rezistent UV
Alcool
|
Standarde
|
ISO 8877
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
69,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
22,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
798,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
120
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
10,230 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|