Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU541144Z
NU541144Z
Noua Unica, Priza RJ45 Cat 5E UTP, cu suport fixare si gheare, 2m, bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Denumire Unica (standard estetic)
Tip produs sau componenta Priza de date
Prezentare dispozitiv Mecanism cu suport de fixare
Culoare Bej (RAL 1013)
Tip priza de date Priza RJ45 8 contacte Cat.5e < 155 MHz
Echipament furnizat Suport eticheta
Clapeta de protectie
Suplimentar
Tip de retea de comunicatie 1000BASE-T
Port protocol de comunicatie ATM 155 Mbps
Numar module 2 module
Numar priza 1
Tip amprenta Infraplus
Tipul conectorului S-One
Tip manta cablu U/UTP
Organizarea cablurilor Pereche torsadata, neecranata
Conexiuni - borne Clic
Mod de fixare Gheare lungi
Directie de instalare Drept
Material ASA + PC: capac mecanism
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): capac mecanism
Zamak: suport de fixare
Adancime 36 mm
Latime 70,9 mm
Inaltime 70,9 mm
Adancime de montaj 25 mm
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP40
IP20
Grad de protectie IK IK01
Temperatura ambientala de utilizare 15…30 °C
-25…55 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…55 °C
Caracteristica de mediu Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Decolorant
Ulei
Alcool
Sapun lichid
Rezistent UV
Acetona
Standarde ISO 8877
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5 cm
Latime prima forma de impachetare 7,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 70 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 8,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 19,7 cm
Lungime a doua forma de impachetare 22,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare 805 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,466 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni