|
|
|
NU546244Z
Noua Unica, Priza TV tata individuala, cu suport fixare si gheare, 2m, bej
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Priza TV
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Suport media
Comunicare
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Tip priza TV
|
Individuala
|
Culoare
|
Bej (RAL 1013)
|
Suplimentar
Conector TV
|
Tata IEC 9,52 mm
|
Atenuare traseu
|
1,5 dB TV semnal5…2200 MHz
|
Flux de curent c.c.
|
Da
|
Numar pe linie
|
1
|
Numar module
|
2 module
|
Material
|
ASA + PC: capac mecanism
Termoplastic stabilizat ABS-UV: capac mecanism
Zamak: suport de fixare
|
Tratament suprafata
|
Netratat
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Marcaj
|
Fara marcaj
|
Mod de fixare
|
Gheare lungi
|
Adancime
|
28 mm
|
Latime
|
70,9 mm
|
Inaltime
|
70,9 mm
|
Adancime de montaj
|
18 mm
|
Greutate neta
|
0,068 kg
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…35 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-5…50 °C
|
Caracteristica de mediu
|
Ulei
Acetona
Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Rezistent UV
Alcool
Sapun lichid
Decolorant
|
Standarde
|
EN 50083-1
EN 50083-2
EN 50083-4
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
78,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1095,0 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
160
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
77,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
26,02 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|