|
|
|
NU553118
Noua Unica, Intrerupator revenire dublu KNX, cu suport fixare, alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Intrerupator cu revenire
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu suport de fixare
|
Tip magistrala
|
KNX
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Echipament furnizat
|
Manual de utilizare
Suport de fixare
Set de 20 de simboluri
|
Suplimentar
Compatibilitate gama
|
KNX
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Tip tehnologie
|
Electronic
|
Functie disponibila
|
Impulsuri cu telegrame de 2 biti
Impulsuri ce declanseaza telegrame de 1, 2, 4 sau 8 biti
|
Numar module
|
2 module
|
Numar de clapete
|
2
|
Mediu de sustinere a transmisiei
|
Cablu torsadat
|
Numarul tastelor FUNCTION
|
4
|
Tip de control
|
Clapeta
|
Tip rama
|
Suport eticheta
|
Mod de operare
|
Sistem magistrala KNX
|
Semnalizare locala
|
4 albastru LED
|
Mod de fixare
|
Suruburi
|
Material
|
Plastic lucios
|
Inaltime
|
74,6 mm
|
Latime
|
74,6 mm
|
Adancime
|
37,5 mm
|
Adancime de montaj
|
24 mm
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
120,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,414 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|