Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU7002C
NU7002C
Noua Unica, Suport fixare zamak+capac protectie 2m
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta Suport de fixare
Numar module 2 module (1 post)
Numar de posturi 1 post
Mod de fixare Suruburi sau gheare
Suplimentar
Echipament furnizat Capac de protectie
Suport de montare Universal
Material Zamak
Standarde IEC 60884-1
SR EN 60669-1
Adancime 11,2 mm
Latime 75 mm
Inaltime 75 mm
Greutate neta 0,033 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,100 cm
Latime prima forma de impachetare 7,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 37,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,200 cm
Latime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 21,300 cm
Greutate a doua forma de impachetare 413,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,320 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni