Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU7008C
NU7008C
Noua Unica, Suport fix plastic+c. protectie 10m/4p
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta Suport de fixare
Numar module 8 module (4 posturi)
10 module (1 post)
Numar de posturi 1 post
4 posturi
Mod de fixare Suruburi
Suplimentar
Echipament furnizat Capac de protectie
Material Zamak
Standarde SR EN 60669-1
IEC 60884-1
Adancime 24 mm
Latime 78 mm
Inaltime 287 mm
Greutate neta 0,12 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 29 cm
Greutate prima forma de impachetare 140 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 11 cm
Latime a doua forma de impachetare 12 cm
Lungime a doua forma de impachetare 32 cm
Greutate a doua forma de impachetare 808 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 8,849 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni