|
|
|
NU800444
Noua Unica, Doza montaj PT 2post Unica Studio, bej
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Montare
|
Tip produs sau componenta
|
Doza de instalare
|
Denumire
|
Unica Studio
|
Numar module
|
2 x 2 module
|
Numar de posturi
|
2 posturi
|
Mod de fixare
|
Suruburi
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Intrare pentru cablu
|
6 predecupari
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
|
Standarde
|
SR EN 60669-1
IEC 60884-1
|
Adancime
|
40 mm
|
Latime
|
174 mm
|
Inaltime
|
83 mm
|
Greutate neta
|
0,089 kg
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
89,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
5
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
17,500 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
26,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
655,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
45
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
6,545 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Garanție contractuală
|
|