Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU810318
NU810318
Noua Unica, Doza montaj PT 3m Unica Studio, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Doza montaj aparent
Denumire Unica Studio
Numar module 3 module
Numar de posturi 1 post
Mod de fixare Cu 4 pini
Informatii suplimentare Materiale cu autostingere
Rezistenta la flacari 650 ºC - 30 s
Culoare Alb (RAL 9003)
Culoare principala Alb
Suplimentar
Montare dispozitiv Suprafata
Intrare cablu 4 predecupaje
Compatibilitate produs Pentru suport de fixare dreptunghiular
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
Tratament suprafata Netratat
Adancime 40 mm
Latime 118 mm
Inaltime 83 mm
Greutate neta 0,063 kg
Mediu
Standarde UNE 60670-1
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetona
Benzina
Fluid de curatare a geamurilor
Alcool
Sapun lichid
Rezistent UV
Decolorant
Ulei
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,4 cm
Latime prima forma de impachetare 8,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 70 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 12,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 12 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 468,1 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 75
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,724 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni