Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU840418
NU840418
Noua Unica, Doza montaj PT 2post Unica Pro, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Doza montaj aparent
Denumire Unica Pro
Numar module 2 x 2 module
Numar de posturi 2 posturi
Mod de fixare Suruburi
Culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Montare dispozitiv Suprafata
Intrare pentru cablu 6 predecupari
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
Tratament suprafata Netratat
Standarde IEC 60884-1
SR EN 60669-1
Adancime 40 mm
Latime 158 mm
Inaltime 87 mm
Greutate neta 0,086 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 16 cm
Greutate prima forma de impachetare 81 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 12,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 18 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26 cm
Greutate a doua forma de impachetare 544 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 45
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 40 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,671 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni