Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU840630
NU840630
Noua Unica, Doza montaj PT 3post Unica Pro, aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Aplicatie a dispozitivului Montare
Tip produs sau componenta Doza de instalare
Denumire Unica Pro
Numar module 8 module
6 module
3 x 2 module
Numar de posturi 3 posturi
Mod de fixare Suruburi
Suplimentar
Montare dispozitiv Suprafata
Intrare pentru cablu 6 predecupari
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): doza de aparat
Standarde SR EN 60669-1
IEC 60884-1
Adancime 40 mm
Latime 229 mm
Inaltime 87 mm
Greutate neta 0,114 kg
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,7 cm
Greutate prima forma de impachetare 111,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 11 cm
Latime a doua forma de impachetare 12 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 311 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 12
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,318 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni