|
|
|
NU910018N
Noua Unica, Clapeta pentru intrerupator indicator luminos 1m alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de adaptare
|
Tip produs sau componenta
|
Clapeta
|
Numar module
|
1 modul
|
Prezentare dispozitiv
|
Clapeta
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Suplimentar
Destinatie produs
|
Intrerupator cu indicator
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta
PC (policarbonat): vizor
|
Adancime
|
9 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,002 kg
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
1,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
6,500 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,300 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
98,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
40
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
592,000 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|