Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU910020
NU910020
Noua Unica, Clapeta intrerupator 1m alb antibacterian
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de adaptare
Tip produs sau componenta Clapeta
Numar module 1 modul
Prezentare dispozitiv Clapeta
Mod de fixare Clipsare
Culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Destinatie produs Intrerupator
Finisare suprafata Lucios
Tratament suprafata Antibacterian
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta
Adancime 9 mm
Latime 22,5 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,002 kg
Tip de ambalaj Flow-pack
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,9 cm
Latime prima forma de impachetare 2,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 6,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 94,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 20
Inaltime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 405,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni