Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU920044N
NU920044N
Noua Unica, Clapeta pentru intrerupator indicator luminos 2m bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu estetic
Tip produs sau componenta Clapeta
Denumire Noua Unica
Numar module 2 module
Prezentare dispozitiv Clapeta
Mod de fixare Clipsare
Culoare Bej (RAL 1013)
Culoare Bej (RAL 1013)
Suplimentar
Destinatie produs Intrerupator si intrerupator cu revenire
Finisare suprafata Lucios
Tratament suprafata Netratat
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: clapeta
Adancime 9 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,004 kg
Tip de ambalaj Flow-pack
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP4X
Caracteristica de mediu Acetona
Decolorant
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Sapun lichid
Alcool
Ulei
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,1 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 4 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 6,5 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,3 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 108,3 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 40
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 15 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 633,2 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni