|
|
|
NU940654
Noua Unica, Capac priza inclinata RJ45 1m antracit
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Tip produs sau componenta
|
Placa centrala
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de fixare
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism
|
Numar priza
|
1
|
Echipament furnizat
|
Suport eticheta
|
Culoare
|
Antracit (RAL 7021)
|
Suplimentar
Tipul conectorului
|
RJ45
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Directie de instalare
|
Inclinat
|
Numar module
|
1 modul
|
Tip amprenta
|
Conector S-One
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
|
Finisare suprafata
|
Vopsit prin acoperire cu pulbere
|
Adancime
|
35 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de protectie IK
|
IK01
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
3,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
6,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
320
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
77,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
17,620 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă
|
Produs Green Premium
|
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|