Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU944030
NU944030
Noua Unica, Capac priza TV/R aluminiu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de adaptare
Tip produs sau componenta Rama
Numar module 2 module
Prezentare dispozitiv Rama
Mod de fixare Surub
Culoare Aluminium
Suplimentar
Destinatie produs Priza TV/FM/SAT
Finisare suprafata Brilliant
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
Tip de ambalaj Flow-pack
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,9 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 7 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 8,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 17,8 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 228 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 160
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,311 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Garanție contractuală
Garantie 18 luni