Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU944044
NU944044
Noua Unica, Capac priza TV/R bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de adaptare
Tip produs sau componenta Rama
Numar module 2 module
Prezentare dispozitiv Rama
Mod de fixare Surub
Culoare Bej (RAL 1013)
Suplimentar
Destinatie produs Priza TV/FM/SAT
Finisare suprafata Lucios
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
Tip de ambalaj Flow-pack
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 1,9 cm
Greutate prima forma de impachetare 7 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 15 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 412 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 640
Inaltime a treia forma de impachetare 77 cm
Latime a treia forma de impachetare 80 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60 cm
Greutate a treia forma de impachetare 21694 g
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Garanție contractuală
Garantie 18 luni