Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU944120
NU944120
Noua Unica, Capac priza R-TV/SAT alb antibacterian
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de adaptare
Tip produs sau componenta Placa antena
Denumire Noua Unica
Numar module 2 module
Prezentare dispozitiv Rama
Mod de fixare Surub
Culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Destinatie produs Priza TV/R/SAT
Finisare suprafata Lucios
Tratament suprafata Antibacterian
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
Adancime 19 mm
Latime 45 mm
Inaltime 45 mm
Greutate neta 0,007 kg
Tip de ambalaj Flow-pack
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Caracteristica de mediu Acetona
Decolorant
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Sapun lichid
Alcool
Ulei
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,8 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 6 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 8,2 cm
Latime a doua forma de impachetare 17,7 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 204 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 160
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,073 kg
Garanție contractuală
Garantie 18 luni