Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU944154
NU944154
Noua Unica, Capac priza R-TV/SAT antracit
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de adaptare
Tip produs sau componenta Placa
Numar module 2 module
Prezentare dispozitiv Placa
Mod de fixare Surub
Culoare Antracit (RAL 7021)
Suplimentare
Destinatie produs Priza TV/R/SAT
Finisare suprafata Mat
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
Tip de ambalaj Flow-pack
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,7 cm
Latime prima forma de impachetare 4,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 7 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 7,9 cm
Latime a doua forma de impachetare 17,9 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare 215 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 160
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,208 kg
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
print Declaratia RoHS UE
Toxic heavy metal free Da
Mercury free Da
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
RoHS exemption information
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie contractuala
Garantie 18 luni