Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU947818
NU947818
Noua Unica, Capac priza dubla RJ45 45x90 alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Tip produs sau componenta Placa centrala
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de fixare
Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar priza 2
Echipament furnizat Clapeta de protectie
Suport eticheta
Culoare Alb (RAL 9003)
Suplimentar
Tipul conectorului RJ45
Montare dispozitiv Incastrat
Mod de fixare Clipsare
Directie de instalare Drept
Tip rama Obturator
Numar module 4 module
Tip amprenta Conector S-One
Material Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centala
Finisare suprafata Lucios
Adancime 27 mm
Latime 45 mm
Inaltime 90 mm
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de protectie IK IK01
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,7 cm
Latime prima forma de impachetare 4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 9 cm
Greutate prima forma de impachetare 27 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 10,6 cm
Latime a doua forma de impachetare 11,2 cm
Lungime a doua forma de impachetare 11,8 cm
Greutate a doua forma de impachetare 203 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,876 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni