Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU9825A
NU9825A
Noua Unica, Lampa LED de schimb 1,5 mA rosu
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de schimb
Tip produs sau componenta LED de schimb
Destinatie produs Intrerupator
Culoare bloc de lumini Rosu
Tip bec LED
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare 250 V c.a. pentru intrerupator
Consum de curent 1.5 mA
Crestere temperatura Max +15 ºC peste temperatura ambianta
Temperatura ambientala de functionare 5…45 °C
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Standarde SR EN 60669-1
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,700 cm
Latime prima forma de impachetare 1,100 cm
Lungime prima forma de impachetare 3,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 7,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 9,600 cm
Greutate a doua forma de impachetare 66,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 537,000 g
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni