Schneider-Electric Romania Promelek
 
NU986444
NU986444
Noua Unica, 2xObturator 1/2m, bej
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Noua Unica
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta Obturator
Denumire Noua Unica
Numar module 1/2 modul
Prezentare dispozitiv Rama
Mod de fixare Clipsare
Culoare Bej (RAL 1013)
Culoare Bej (RAL 1013)
Suplimentar
Finisare suprafata Lucios
Tratament suprafata Netratat
Material ASA + PC: rama
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
Standarde EN 60669-1
Adancime 14 mm
Latime 45 mm
Inaltime 11,2 mm
Greutate neta 0,0055 kg
Tip de ambalaj Flow-pack
Rezistenta la agenti chimici Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
Mediu
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP40
Caracteristica de mediu Acetona
Decolorant
Rezistent UV
Fluid de curatare a geamurilor
Benzina
Sapun lichid
Alcool
Ulei
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,200 cm
Latime prima forma de impachetare 1,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 6,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,300 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 118,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 160
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 2,334 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Sustainable packaging Yes
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garanție contractuală
Garantie 18 luni