|
|
|
NU986518
Noua Unica, Obturator, 1m, alb
|
|
|
Principal
Gama
|
Noua Unica
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de instalare
|
Tip produs sau componenta
|
Obturator
|
Numar module
|
1 modul
|
Prezentare dispozitiv
|
Capac central
|
Mod de fixare
|
Clipsare
|
Culoare
|
Alb (RAL 9003)
|
Suplimentar
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Tratament suprafata
|
Netratat
|
Material
|
Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
|
Adancime
|
22,5 mm
|
Latime
|
17 mm
|
Inaltime
|
45 mm
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
Rezistenta la agenti chimici
|
Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
|
Mediu
Grad de protectie IK
|
IK04
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
2,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
2,300 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
6,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
12,700 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
12,400 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,500 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
182,000 g
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
360
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
3,993 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
Garanție contractuală
|
|