|
|
|
OVA38250
Exiway Easysign IP40 24m 1,5h
|
|
|
Principal
Gama
|
Exiway
|
Nume produs
|
Exiway Easysign
|
Tip produs sau componenta
|
Emergency luminaire
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Escape route lighting
|
Functie
|
Standard
|
Operational mode
|
Mentinut
Nementinut
|
Numar de baterii
|
1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
|
Culoare
|
Alb (RAL 9010)
|
Sursa de lumina
|
1 x LED
|
Distanta de vizibilitate
|
24 m
|
Culoare sursa de lumina
|
Alb
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Suport de montare
|
Perete
Pe plafon
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Puterea consumata in VA
|
2,2 VA nementinut
3,6 VA mentinut
|
Puterea consumata in W
|
0,3 W nementinut
1,3 W mentinut
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Durata de viata a LED-ului
|
100000 H
|
Functie de testare
|
Manual
|
Autonomie
|
1.5 h
|
Timp de incarcare
|
12 H
|
Semnalizare locala
|
Indicator luminos
|
Material
|
Policarbonat autostingere
|
Inaltime
|
170 mm
|
Adancime
|
31 mm
|
Latime
|
260 mm
|
Greutate neta
|
0,55 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Grad de protectie IK
|
IK04
|
Rezistenta la foc
|
850 °C
|
Certificari produs
|
UE
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…40 °C
|
Standarde
|
EN 60598-2-22
EN 1838
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,1 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
26 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
550 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|