|
|
|
OVA38358
Exiway Easyled IP42 300lm 1h
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii MAI 19, 2023
|
|
|
|
|
Principal
Gama
|
Exiway
|
Denumire
|
Exiway Easyled
|
Tip produs sau componenta
|
Dispozitiv de iluminat de urgenta
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Iluminare
|
Functie
|
Standard
|
Alimentare
|
Nementinut
|
Numar de baterii
|
1 x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadiu)
|
Culoare
|
Alb
|
Sursa de lumina
|
LED LED integral 4 x 1 W
|
Culoare sursa de lumina
|
Alb
|
Tip rama
|
Transparent
|
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare
|
Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
220...230 V c.a. 50/60 Hz
|
Puterea consumata in VA
|
3,9 VA
|
Puterea consumata in W
|
1 W
|
Consum de curent
|
16 mA
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Autonomie
|
1 h
|
Timp de incarcare
|
12 H
|
Flux luminos
|
Condiţia de urgenţă 300 lm
|
Tip de sticla
|
Serigraphed transparent glass
|
Material
|
Plastic: carcasa
Plastic: rama
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat perete
Suprafata perete
Suprafata pe plafon
Incastrat false ceiling
|
Inaltime
|
37 mm
|
Latime
|
292,5 mm
|
Adancime
|
116,5 mm
|
Greutate neta
|
0,57 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP42
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Temperatura ambientala de functionare
|
5…30 °C
|
Rezistenta la foc
|
850 °C
|
Certificari produs
|
ENEC
AENOR
|
Standarde
|
EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
12,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
619,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
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
7,915 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|