Schneider-Electric Romania Promelek
 
OVA38364
OVA38364
Exiway Easyled neperm. IP65 24W 240lm 1h
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Exiway
Nume produs Exiway Easyled
Tip produs sau componenta Emergency luminaire
Aplicatie a dispozitivului Iluminat antipanica
Functie Standard
Operational mode Nementinut
Numar de baterii 1 x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadiu)
Culoare Alb
Sursa de lumina LED LED integral 24 W
Culoare sursa de lumina Alb
Tip rama Transparent
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls
Suplimentar
Suport de montare Pe plafon
False ceiling
Perete
[Ue] tensiune nominala de functionare 220...230 V c.a. 50/60 Hz
Puterea consumata in VA 3,9 VA
Puterea consumata in W 1 W
Consum de curent 16 mA
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Autonomie 1 h
Timp de incarcare 12 H
Tip de sticla Serigraphed transparent glass
Material Carcasa:plastic
Rama:plastic
Inaltime 116 mm
Adancime 37 mm
Latime 292 mm
Greutate neta 0,58 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK07
Rezistenta la foc 850 °C
Certificari produs ENEC
Temperatura ambientala de utilizare 0…40 °C
Standarde EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,7 cm
Latime prima forma de impachetare 3,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 29,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 525,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,907 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni