Schneider-Electric Romania Promelek
 
OVA38375
OVA38375
Easyled IP65 8-11W Activa 170lm perm.1h
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Exiway
Nume produs Exiway Easyled
Tip produs sau componenta Emergency luminaire
Functie Autotestare
Operational mode Mentinut
Numar de baterii 1 x 3,6 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadiu)
Sursa de lumina LED integral 4 x 0.5 W
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls
Suplimentar
Compatibilitate gama TBS telecomanda
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz
Puterea consumata in VA 4 VA
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Autonomie 1 h
Timp de incarcare 12 H
Tip de sticla Serigraphed transparent glass
Montare dispozitiv Suprafata pe plafon
Incastrat false ceiling
Incastrat perete
Suprafata perete
Inaltime 292 mm
Adancime 37 mm
Adancime 116 mm
Greutate neta 0,53 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK07
Rezistenta la foc 850 °C
Certificari produs ENEC
Temperatura ambientala de utilizare 0…40 °C
Standarde EN/IEC 60598-2-22
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
SR EN 60598-1
SR EN 62471
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 12,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 30 cm
Greutate prima forma de impachetare 591 g
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni