Schneider-Electric Romania Promelek
 
OVA38376
OVA38376
Easyled IP65 11-24W Activa 240lm 1h
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Exiway
Nume produs Exiway Easyled
Tip produs sau componenta Emergency luminaire
Aplicatie a dispozitivului Iluminat antipanica
Functie Autotestare
Operational mode Nementinut
Numar de baterii 1 x 3,6 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadiu)
Sursa de lumina LED integral 4 x 1 W
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls
Suplimentar
Suport de montare Pe plafon
False ceiling
Perete
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz
Puterea consumata in VA 4,1 VA
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Autonomie 1 h
Timp de incarcare 12 H
Tip de sticla Serigraphed transparent glass
Inaltime 292 mm
Adancime 37 mm
Latime 116 mm
Greutate neta 0,53 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK07
Rezistenta la foc 850 °C
Certificari produs ENEC
Temperatura ambientala de utilizare 0…40 °C
Standarde EN/IEC 60598-2-22
EMC Directiva de compatibilitate electromagnetica
SR EN 60598-1
SR EN 62471
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,5 cm
Latime prima forma de impachetare 12,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 29,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 507,0 g
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Garanție contractuală
Garantie 18 luni