Schneider-Electric Romania Promelek
 
OVA39568
OVA39568
Rilux T5 LED IP65 36W 820lm neperm. 2h
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse Rilux
Gama Rilux
Nume produs Rilux LED
Tip produs sau componenta Dispozitiv de iluminat de urgenta
Aplicatie a dispozitivului Iluminat antipanica
Functie Standard
Alimentare Nementinut
Culoare Alb
Numar de intrare logica LED T6 0.3 W x 40 (100000 H)
Culoare sursa de lumina Alb
Tip rama Transparent
Numar de baterii 1 x 6,4 V 3,2 Ah LiFePO4
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz
Putere consumata 50 VA
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Autonomie 2 h
Timp de incarcare 24 H
Flux luminos 820 lm
Material Policarbonat
Montare dispozitiv Suprafata pe plafon
Suprafata perete
Inaltime 620 mm
Latime 120 mm
Adancime 57 mm
Greutate neta 1 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK10
Temperatura ambientala de functionare 0…40 °C
Rezistenta la foc 850 °C
Standarde EN 60598-2-22
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 13,0 cm
Latime prima forma de impachetare 6,3 cm
Lungime prima forma de impachetare 66,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,65 kg
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Garanție contractuală
Garantie 18 Months