|
|
|
OVA41435E
GUARDIAN 400LM 1H NON-MAINTAINED
|
|
|
Principal
Gama
|
Exiway
|
Nume produs
|
Guardian
|
Tip produs sau componenta
|
Dispozitiv de iluminat de urgenta
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Iluminare
|
Functie
|
Standard
|
Alimentare
|
Nementinut
|
Culoare
|
Negru
|
Numar de intrare logica
|
Halogen G4 20 W x 2
|
Culoare sursa de lumina
|
Alb
|
Tip rama
|
Transparent
|
Numar de baterii
|
1 x 12 V 7,2 Ah Baterie cu plăci de plumb şi acid
|
Informatii suplimentare dispozitiv de conectare
|
Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls
Proiectoarele se rotescin jurul axei proprii de la 90° la 45°
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
200...230 V c.a./c.c. 50 Hz
|
Putere consumata
|
27 VA
|
Consum de curent
|
117 mA
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Autonomie
|
1 h
|
Timp de incarcare
|
12 H
|
Flux luminos
|
Condiţia de urgenţă 400 lm
|
Material
|
Plastic: carcasa
Plastic: rama
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata pe plafon
Suprafata perete
|
Inaltime
|
297 mm
|
Latime
|
400 mm
|
Adancime
|
168 mm
|
Greutate neta
|
4,6 kg
|
Segment de piata
|
Cladiri comerciale mici
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Rezistenta la foc
|
850 °C
|
Standarde
|
IEC 695-2-1
IEC 50-11
EN 60598-2-22
SR EN 60695-2-10
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
40,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
29,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
5,05 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
50,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
133,2 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|