|
|
|
OVA48405
Smartexit IP40 Activa 26m NM-M 3h
|
|
|
Principal
Gama
|
Exiway
|
Nume produs
|
Exiway Smartexit Activa
|
Tip produs sau componenta
|
Semn de iesire de urgenta
|
Aplicatie a dispozitivului
|
EMERGENCY
Iluminare
|
Functie
|
Autotestare
|
Culoare
|
Alb
|
Alimentare
|
Mentinut
Nementinut
|
Echipament furnizat
|
With 4 standard stickers (left/right/down/down)
|
Culoare principala
|
Alb
|
Culoare
|
Alb
|
Suplimentar
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
230 V
|
Sursa de lumina
|
LED
|
Culoare sursa de lumina
|
Alb
|
Putere consumata
|
5,61 VA
|
Putere consumata in W
|
2,77 W
|
Capacitate baterie
|
1,5 Ah la 3,2 V, LiFePO4
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata direct fixing
Tavan direct fixing
Tip drapel direct fixing
Hanging perete
Hanging pe plafon
|
Distanta de vizibilitate
|
26 m
|
Timp de incarcare
|
12 H
|
Autonomie
|
3 h
|
Tip bec
|
LED 100000 H
|
Material
|
Policarbonat autostingere
PMMA (polimetil metacrilat)
|
Inaltime
|
260 mm
|
Latime
|
190 mm
|
Adancime
|
45 mm
|
Greutate neta
|
0,6 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP40
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…40 °C
|
Rezistenta la foc
|
850 °C
|
Standarde
|
EN/IEC 60598-2-22
EN/IEC 62471
SR EN 62034
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
19,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
26,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
800,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|