Schneider-Electric Romania Promelek
 
OVA48502
OVA48502
Smartled SL150 IP65 Dicube 180lm 3h
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Exiway
Nume produs Exiway Smartled Dicube
Tip produs sau componenta Emergency luminaire
Aplicatie a dispozitivului Iluminat antipanica
Functie Addressable
Operational mode Nementinut
Numar de baterii 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Culoare Alb
Sursa de lumina 10 x LED LED integral 0.3 W
Distanta de vizibilitate 24 m
Suplimentar
Suport de montare Pe plafon
False ceiling
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz
Puterea consumata in VA 4,1 VA
Puterea consumata in W 0,3 W
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Durata de viata a LED-ului 100000 H
Functie de testare Test automat periodic functional si de durata
Autonomie 3 h
Timp de incarcare 12 H
Flux luminos Condiţia de urgenţă: 180 lmpentru3 h
Tip de sticla Serigraphed transparent glass
Material Policarbonat autostingere
Inaltime 127 mm
Adancime 45,5 mm
Latime 300 mm
Greutate neta 0,65 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP65
Grad de protectie IK IK07
Rezistenta la foc 850 °C
Certificari produs ENEC
Temperatura ambientala de utilizare 0…40 °C
Standarde EN 60598-2-22 II
SR EN 62471
SR EN 62034
SR EN 60598-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,500 cm
Latime prima forma de impachetare 13,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 30,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 735,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,341 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 64
Inaltime a treia forma de impachetare 45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 62,728 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 Months