|
|
|
OVA48503
Smartled SL200 IP65 Dicube 180lm perm.3h
|
|
|
Principal
Gama
|
Exiway
|
Nume produs
|
Exiway Smartled Dicube
|
Tip produs sau componenta
|
Emergency luminaire
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Iluminat antipanica
|
Functie
|
Addressable
|
Operational mode
|
Mentinut
Nementinut
|
Numar de baterii
|
1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
|
Culoare
|
Alb
|
Sursa de lumina
|
10 x LED LED integral 0.3 W
|
Distanta de vizibilitate
|
24 m
|
Suplimentar
Montare dispozitiv
|
Suprafata
Incastrat
|
Suport de montare
|
Pe plafon
False ceiling
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Puterea consumata in VA
|
4,1 VA nementinut
|
Puterea consumata in W
|
0,3 W nementinut
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Durata de viata a LED-ului
|
100000 H
|
Functie de testare
|
Test automat periodic functional si de durata
|
Autonomie
|
3 h
|
Timp de incarcare
|
12 H
|
Flux luminos
|
Condiţia de urgenţă: 180 lmpentru3 h
|
Tip de sticla
|
Serigraphed transparent glass
|
Material
|
Policarbonat autostingere
|
Inaltime
|
127 mm
|
Adancime
|
45,5 mm
|
Latime
|
300 mm
|
Greutate neta
|
0,66 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Rezistenta la foc
|
850 °C
|
Certificari produs
|
ENEC
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…40 °C
|
Standarde
|
EN 60598-2-22 II
SR EN 62471
SR EN 62034
SR EN 60598-1
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
12,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
730,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|