Schneider-Electric Romania Promelek
 
OVA48940
OVA48940
Smartbeam IP42 ST Dicube 200lm 1,5h ESC
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama Exiway
Nume produs Exiway Smartbeam DiCube
Tip produs sau componenta Emergency luminaire
Aplicatie a dispozitivului Iluminare
Functie Addressable
Operational mode Mentinut
Nementinut
Numar de baterii 1 x 3,2 V 1,5 Ah LiFePO4
Sursa de lumina 1 x LED 10 W
Suplimentar
Suport de montare False ceiling
[Ue] tensiune nominala de functionare 230 V c.a. 50/60 Hz
Puterea consumata in VA 3,9 VA nementinut
8,3 VA mentinut
Puterea consumata in W 0,43 W nementinut
3,5 W mentinut
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Port protocol de comunicatie DALI
Durata de viata a LED-ului 100000 H
Functie disponibila Automatic addressing of emergency lighting by means of control unit
Autonomie 1.5 h
Timp de incarcare 12 H
Iluminare 1 lux
Material Termoplastic autostingere
Inaltime 55,8 mm
Adancime 23,8 mm
31,5 mm
Latime 256,6 mm
Diametru Light fitting:90 mm
Greutate neta 292 g
Mediu
Grad de protectie IP IP42
Grad de protectie IK IK04
Rezistenta la foc V2
Rezistenta la foc 850 °C
Certificari produs UE
Temperatura ambientala de utilizare 0…40 °C
Standarde SR EN 60598-1
SR EN 62034
UL 94
EN 60598-2-22
SR EN 62471 grupul 1
SR EN 60695-2-10
IEC 62386-202
IEC 62386-102
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,4 cm
Latime prima forma de impachetare 30,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 19,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 390,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,311 kg
Sustenabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni