|
|
|
OVA48946
Smartbeam IP65 PT Dicube 190lm 3h ESC
|
|
|
Principal
Gama
|
Exiway
|
Nume produs
|
Exiway Smartbeam DiCube
|
Tip produs sau componenta
|
Emergency luminaire
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Iluminat antipanica
|
Functie
|
Addressable
|
Operational mode
|
Nementinut
Mentinut
|
Numar de baterii
|
1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
|
Sursa de lumina
|
1 x LED 10 W
|
Culoare sursa de lumina
|
Alb
|
Tip rama
|
Transparent
|
Suplimentar
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Puterea consumata in VA
|
4,6 VA nementinut
8,7 VA mentinut
|
Puterea consumata in W
|
3,5 W mentinut
0,52 W nementinut
|
Clasa de izolatie electrica
|
Clasa II
|
Port protocol de comunicatie
|
DALI
|
Durata de viata a LED-ului
|
100000 H
|
Functie disponibila
|
Automatic addressing of emergency lighting by means of control unit
|
Functie de testare
|
Test automat periodic functional si de durata
|
Autonomie
|
3 h
|
Timp de incarcare
|
12 H
|
Flux luminos
|
190 lm
|
Iluminare
|
1 lux
|
Montare dispozitiv
|
Suprafata
|
Material
|
Policarbonat autostingere
|
Inaltime
|
176 mm
|
Adancime
|
53,5 mm
|
Adancime
|
176 mm
|
Greutate neta
|
0,52 kg
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP65
|
Grad de protectie IK
|
IK07
|
Rezistenta la foc
|
V2
|
Rezistenta la foc
|
850 °C
|
Certificari produs
|
ENEC
UE
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…40 °C
|
Standarde
|
EN 60598-2-22
SR EN 62034
SR EN 62471
IEC 62386-102
SR EN 62471 grupul 1
SR EN 60695-2-10
IEC 62386-202
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
630,0 g
|
Sustenabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|